マイクロスイッチ NH スリムライン スイッチディスコネクター用

品番: SV 9677418

NH ユニット(スイッチカバー)の開閉位置を示します。

品番:
SV 9677418
製品説明
NH ユニット(スイッチカバー)の開閉位置を示します。
同梱品
支持具を含む
定格作動電流 最大
5 A
適用サイズ
00 ~ 3
定格電圧
250 V
1パック
1 個
純質量
0.013 kg
総質量
0.014 kg
関税率番号
85365019
EAN
4028177806887
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
製品説明
SV Micro-switch, for NH slimline switch-disconnector, size 00-3 (185 mm)