接触防止保護カバー 185 mmバーシステム用

品番: SV 9677570

バスバーシステムの裏面および正面の接触防止に使用します。

品番:
SV 9677570
製品説明
バスバーシステムの裏面および正面の接触防止に使用します。
材質
ボトムトレー:ポリフェニレンエーテル(PPE)
トリムセクション:ポリフェニレンエーテル(PPE)
カバープロファイル:ポリアミド
中間カバー:ポリアミド製
塗装色
RAL 7035
同梱品
カバープロファイル、スリット入り、幅 50 mm
カバープロファイル、スリット入り、幅 100 mm
床面トレー
トリムセクション
バスバーホルダー用中間カバー
適用幅
= 1,000 mm
1パック
1 個
純質量
4.54 kg
総質量
4.99 kg
関税率番号
39269097
EAN
4028177705432
ETIM 9
EC000775
ECLASS 8.0
27142116
製品説明
SV Contact hazard protection cover, for busbar system SV 9677XXX, for TS, SE (W: 1000 mm)
取得認証
UL + C-UL (listed)
資料
マニュアル