AE コンパクトボックス ステンレス 品番: AE 1005600 AE コンパクトエンクロージャー、ステンレス製、マウンティングプレートを含む。 この製品の販売終了日:: 2024/06/29 この製品の後継品は、: 製品構成 このページのPDFを生成 カスタマイズ用レール AE / WM 用 より詳細へ ルーフカバー AE用 より詳細へ ウォールブラケット KL、EB、BG、AE、EL ウォール型ボックス、TP コンソールユニットおよび光ファイバー用小型分岐ボックス用 より詳細へ ウォールアングル AX、KX、AX IT、AE、KL 用 より詳細へ カムロックユニット より詳細へ HDカムロック より詳細へ 品番: AE 1005600 材質 エンクロージャー:ステンレスドア:ステンレス製、周囲に発泡ポリウレタンパッキンを塗布。マウンティングプレート:鋼板ステンレス、1.4301 (AISI 304) 表面 ハウジングとドア:へアライン仕上げ、粒度400番、面粗度 < 0.8 µmマウンティングプレート: 亜鉛めっき 同梱品 エンクロージャー、ドア付きマウンティングプレートロック:ダブルビットNo.5/3 mm 保護等級、NEMA NEMA 4X 保護等級、EN 60 529 に準拠 IP 66 IKコード IK08 寸法: 幅: 300 mm高さ: 380 mm奥行: 210 mm マウンティングプレートの寸法 (幅x高さ) 275 mm x 334 mm ドアの数 1 ロックの数 1 ロック ロックの仕様: カムロックロックの数: 1ロックインサート: ダブルビット 3 mmMaterial lock: 亜鉛ダイカスト、ニッケルめっき 基材 ステンレス、1.4301 (AISI 304) 1パック 1 個 純質量 7.7 kg 総質量 7.88 kg 関税率番号 94032080 EAN 4028177000148 ETIM 9 EC000261 ETIM 8 EC000261 ECLASS 8.0 27180101 製品説明 AE Compact enclosure, WHD: 300x380x210 mm, Stainless steel 1.4301, with mounting plate, single-door, with one cam lock 取得認証 DNV EN Lloyds Register EN UL + C-UL (listed) EN 適合宣言書 CE適合宣言書 DE, EN PL UKCA適合宣言書 EN 資料 White Paper DE EN セキュリティアラート DE, EN, ES, FI, FR, IT, NL, PL, RU, SV マニュアル RU Global データシート 詳細技術情報 CS DA DE EN ES FI FR HU IT NL NO PL RU SV TR ZH