AE コンパクトボックス ステンレス 品番: AE 1019500 AE コンパクトエンクロージャー、ステンレス製、マウンティングプレートを含む。 この製品の販売終了日:: 2024/06/29 この製品の後継品は、: 製品構成 このページのPDFを生成 カスタマイズ用レール AE / WM 用 より詳細へ ルーフカバー AE用 より詳細へ ウォールブラケット KL、EB、BG、AE、EL ウォール型ボックス、TP コンソールユニットおよび光ファイバー用小型分岐ボックス用 より詳細へ ウォールアングル AX、KX、AX IT、AE、KL 用 より詳細へ 品番: AE 1019500 材質 エンクロージャー:ステンレスドア:ステンレス製、周囲に発泡ポリウレタンパッキンを塗布。マウンティングプレート:鋼板ステンレス、1.4404 (AISI 316L) 表面 ハウジングとドア:へアライン仕上げ、粒度400番、面粗度 < 0.8 µmマウンティングプレート: 亜鉛めっき 同梱品 エンクロージャー、ドア付きマウンティングプレートロック:ダブルビットNo.5/3 mm3点ロックシステム 保護等級、NEMA NEMA 12 保護等級、EN 60 529 に準拠 IP 55 IKコード IK08 寸法: 幅: 1,000 mm高さ: 1,200 mm奥行: 300 mm マウンティングプレートの寸法 (幅x高さ) 940 mm x 1,155 mm ドアの数 2 ロック ロックの仕様: 3点ロックシステムロックの数: 1ロックインサート: ダブルビット 3 mmMaterial lock: ステンレス、1.4301 (AISI 304) 基材 ステンレス、1.4404 (AISI 316L) 1パック 1 個 純質量 76.4 kg 総質量 79.5 kg 関税率番号 94032080 EAN 4028177421394 ETIM 9 EC000261 ETIM 8 EC000261 ECLASS 8.0 27180101 製品説明 AE Compact enclosure, WHD: 1000x1200x300 mm, Stainless steel 1.4404, with mounting plate, two-door, 3-point lock system 取得認証 DNV EN UL + C-UL (listed) EN 適合宣言書 CE適合宣言書 DE, EN PL UKCA適合宣言書 EN 資料 White Paper DE EN セキュリティアラート DE, EN, ES, FI, FR, IT, NL, PL, RU, SV マニュアル RU Global データシート 詳細技術情報 CS DA DE EN ES FI FR HU IT NL NO PL RU SV TR ZH