製品販売終了日:: 2020/01/30
- 品番:
- KS 1423500
- 仕様
- 透視窓無し
- 材質
- エンクロージャーとドア: グラスファイバー強化不飽和ポリエステル(GFK)
ドア:周囲に発泡ポリウレタンパッキンを塗布
マウンティングプレート:鋼板
透視窓:アクリルガラス、板厚 3.0 mm、ゴムシール枠付き - 表面
- エンクロージャーとドア: 後処理なし、着色プラスチック
マウンティングプレート: 亜鉛めっき - 塗装色
- RAL 7035 近似色
- 同梱品
- エンクロージャー、ドア&ヒンジ付き、密閉型、3 mm ダブルビットロック
マウンティングプレート
ドアの上下端にはダブルパッキン仕様の雨よけ内蔵
両サイドにマウンティングプレート奥行き調整プラケット用Cレール付き - 注記:
- 紫外線 (日光) や風雨に長期間さらされると、表面に見た目の問題が生じる場合があります。しかし、ボックス内の電子部品に問題が生じることはありません。紫外線を遮蔽できない場合は、ポリウレタン系塗料をボックスに塗布することをお勧めします。許容周囲温度 –30 °C ~ +75 °C
- 保護等級、NEMA
- NEMA 4X
- 保護等級、EN 60 529 に準拠
- IP 66
- IKコード
- IK08
- 寸法:
- 幅: 200 mm
高さ: 300 mm
奥行: 150 mm - 材料 (マウンティングプレート)
- 2 mm
- マウンティングプレートの寸法 (幅x高さ)
- 145 mm x 250 mm
- ドアの数
- 1
- ドアヒンジ位置変更可能
- はい
- ロックの数
- 1
- ロック
- ロックの仕様: カムロック
ロックの数: 1
ロックインサート: ダブルビット 3 mm - 基材
- プラスチック
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 3.179 kg
- 総質量
- 3.381 kg
- 関税率番号
- 94037000
- EAN
- 4028177526594
- ECLASS 8.0
- 27180101
- 製品説明
- KS Plastic enclosure, WHD: 200x300x150 mm, Fibreglass-reinforced unsaturated polyester, with mounting plate, with door
- 資料
- マニュアル