KS プラスチックボックス

品番: KS 1479500

ドア付きウォール型ボックス、グラスファイバー強化型不飽和ポリエステル製、マウンティングプレート付き。透視ドア付き、あるいは透視ドア無しを選べます。保護等級 IP 56 または IP 66。ハウジング内に多数の機器取り付け面を有しているため、無段階のマウンティングプレート奥行き調節が可能。ドア内側にある押し込み式固定インサートにより、ドア内側の実装がフレキシブルに行えます。グラスファイバー強化プラスチックによる高い剛性。

品番:
KS 1479500
仕様
透視窓付き
材質
エンクロージャーとドア: グラスファイバー強化不飽和ポリエステル(GFK)
ドア:周囲に発泡ポリウレタンパッキンを塗布
マウンティングプレート:鋼板
透視窓:アクリルガラス、板厚 3.0 mm、ゴムシール枠付き
表面
エンクロージャーとドア: 後処理なし、着色プラスチック
マウンティングプレート: 亜鉛めっき
塗装色
RAL 7035 近似色
同梱品
エンクロージャー、ドア&ヒンジ付き、密閉型、3 mm ダブルビットロック
マウンティングプレート
ドアの上下端にはダブルパッキン仕様の雨よけ内蔵
両サイドにマウンティングプレート奥行き調整プラケット用Cレール付き
ドアに透視窓
注記:
紫外線 (日光) や風雨に長期間さらされると、表面に見た目の問題が生じる場合があります。しかし、ボックス内の電子部品に問題が生じることはありません。紫外線を遮蔽できない場合は、ポリウレタン系塗料をボックスに塗布することをお勧めします。許容周囲温度 –30 °C ~ +75 °C
保護等級、NEMA
NEMA 12
保護等級、EN 60 529 に準拠
IP 56
IKコード
IK08
寸法:
幅: 800 mm
高さ: 1,000 mm
奥行: 300 mm
材料 (マウンティングプレート)
3 mm
マウンティングプレートの寸法 (幅x高さ)
717 mm x 950 mm
ドアの数
1
ドアヒンジ位置変更可能
はい
ロック
ロックの仕様: 3点ロックシステム
ロックの数: 1
ロックインサート: ダブルビット 3 mm
With viewing window
はい
基材
プラスチック
1パック
1 個
純質量
38 kg
総質量
39.5 kg
関税率番号
94037000
EAN
4028177526792
ECLASS 8.0
27180101
製品説明
KS Plastic enclosure, WHD: 800x1000x300 mm, Fibreglass-reinforced unsaturated polyester, with mounting plate, with door, viewing window
取得認証
Bureau Veritas
TÜV
適合宣言書
CE適合宣言書
UKCA適合宣言書
資料
マニュアル
データシート
技術システムマニュアル
詳細技術情報