EL ウォール型ボックス、2分割型 スイングフレーム付き

品番: EL 1919500

ウォール型ボックス、2分割型。スウィングフレーム付き。保護等級IP 55

品番:
EL 1919500
仕様
スイングフレーム付き
製品説明
スイングフレームにより最適なアクセシビリティを持つ、ウォール型ボックス。
材質
エンクロージャー:鋼板 1.5 mm
スイングフレーム:鋼板
フロントドア:アルミニウム押出成形プロファイル、アクリルガラス、3 mm
表面
エンクロージャーとスイングフレーム: 下塗りと静電粉体塗装
フロントドア: アルマイト処理
塗装色
エンクロージャーとスイングフレーム:RAL 7035
フロントドア: シルバー
同梱品
エンクロージャー
フロントドア
19インチスウィングフレーム、取り付け済み
固定用付属品を含む
高さ単位(ユニット)
6 U
寸法:
幅: 600 mm
高さ: 380 mm
奥行: 369 mm
取り付け可能奥行
270 mm
内法
内法幅: 537 mm
内法高さ: 317 mm
基材
アルミニウム
保護等級、EN 60 529 に準拠
IP 55
OUT_DISTANCE_FROM_GLAZED_DOOR_TO_SWING_FRAME
67 ‐ 97 mm
1パック
1 個
純質量
19.8 kg
総質量
20.8 kg
関税率番号
94032080
EAN
4028177462892
ECLASS 8.0
27142408
取得認証
Lloyds Register of Shipping
データシート
Technical Data sheet