- 品番:
- EL 1920500
- 仕様
- スイングフレーム付き
- 製品説明
- スイングフレームにより最適なアクセシビリティを持つ、ウォール型ボックス。
- 材質
- エンクロージャー:鋼板 1.5 mm
スイングフレーム:鋼板
フロントドア:アルミニウム押出成形プロファイル、アクリルガラス、3 mm
- 表面
- エンクロージャーとスイングフレーム: 下塗りと静電粉体塗装
フロントドア: アルマイト処理
- 塗装色
- エンクロージャーとスイングフレーム:RAL 7035
フロントドア: シルバー
- 同梱品
- エンクロージャー
フロントドア
19インチスウィングフレーム、取り付け済み
固定用付属品を含む
- 高さ単位(ユニット)
- 11 U
- 寸法:
- 幅: 600 mm
高さ: 600 mm
奥行: 369 mm
- 取り付け可能奥行
- 270 mm
- 内法
- 内法幅: 537 mm
内法高さ: 537 mm
- 基材
- アルミニウム
- 保護等級、EN 60 529 に準拠
- IP 55
- OUT_DISTANCE_FROM_GLAZED_DOOR_TO_SWING_FRAME
- 67 ‐ 97 mm
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 25.4 kg
- 総質量
- 26.7 kg
- EAN
- 4028177462908
- ECLASS 8.0
- 27142408