- 品番:
- HD 1306600
- 仕様
- 衛生デザインボックス
- 製品変更
- HD コンパクトエンクロージャー、1枚ドアには、2020 年 6 月より AX コンパクトエンクロージャーの新しいマウンティングプレートが使用されるようになります。
- 材質
- エンクロージャーとドア:ステンレス、1.4301 (AISI 304)
マウンティングプレート:鋼板
HD ロックインサート:ステンレス 1.4404 (AISI 316L)
パッキン:シリコン、FDA(米国食品医薬品局)ガイドライン21 CFR 177.2600に適合
- 表面
- ハウジングとドア:へアライン仕上げ、粒度400番、面粗度 < 0.8 µm
マウンティングプレート: 亜鉛めっき
パッキン:青色に着色(RAL 5010)
- 同梱品
- エンクロージャー、密閉型
ドア (差し込みパッキン付き)
ドアヒンジ位置は右側、左側に変更可能
マウンティングプレート
- 寸法:
- 幅: 390 mm
前方高さ: 430 mm
高さ リア: 549 mm
奥行: 210 mm
- マウンティングプレートの寸法 (幅x高さ)
- 330 mm x 355 mm
- ドア開角度
- 125°
- ロックの数
- 2
- IKコード
- IK08
- 基材
- ステンレス、1.4301 (AISI 304)
- 保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
- IP 66
- IP X9
- Protection category NEMA
- NEMA 1
- NEMA 3
- NEMA 3X
- NEMA 4
- NEMA 4X
- NEMA 12
- NEMA 13
- 型式等級、UL 50E に準拠
- タイプ 1
- Type 3
- Type 3X
- Type 4
- Type 4X
- Type 12
- タイプ 13
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 12.9 kg
- 総質量
- 13.1 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 41.6
- 関税率番号
- 94032080
- EAN
- 4028177567603
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- 製品説明
-
HD Compact enclosure, WHD: 390x430(H1)x549(H2)x210 mm, Stainless steel 1.4301, with mounting plate, with hinged door and silicone seal