Ex ボックス AX プラスチック製、ヒンジ式ドア付き空ハウジング

品番: AX 9205100

ヒンジ式ドア付き Ex ボックス、プラスチック製

品番:
AX 9205100
仕様
Ex ボックス
用途
ゾーン1および2、または21および22 (2014/34/EU準拠)
周囲温度範囲:-40 °C ~ +70 °C
記載されている温度の値は、組み込まれている機器によって制限される可能性があります。
爆発保護等級 EN 60 079 に準拠:安全性のレベルアップによる機器保護 (Ex e)、ハウジングによる機器保護 (Ex tB)
材質
エンクロージャー: グラスファイバー強化不飽和ポリエステル、表面抵抗:< 10⁹ Ω
ドア:グラスファイバー強化型不飽和ポリエステル、表面抵抗:< 10⁹ Ω 周囲にシリコンパッキンを貼付け
マウンティングプレート:鋼板製、亜鉛メッキ
塗装色
RAL 9011
同梱品
エンクロージャー
ドア
マウンティングプレート
寸法:
幅: 400 mm
高さ: 600 mm
奥行: 200 mm
マウンティングプレートの寸法 (幅x高さ)
305 mm x 525 mm
材料 (マウンティングプレート)
3 mm
Certificate IEC EX PTB 10.0011U
はい
Certificate PTB 03 ATEX 1011U
はい
ロック
ロックの数: 2
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
IP 65
Protection category NEMA
タイプ 1
Type 3R
Type 3RX
Type 4
Type 4X
Type 12
IKコード
IK09
動作温度範囲
-40 °C...70 °C
使用温度
記載されている温度の値は、組み込まれている機器によって制限される可能性があります。
1パック
1 個
純質量
12 kg
総質量
12.7 kg
関税率番号
94037000
EAN
4028177952096
ETIM 9
EC002503
ECLASS 8.0
27180502
製品説明
AX Ex enclosure, WHD: 400x600x200 mm, fibreglass-reinforced unsaturated polyester, with mounting plate, empty enclosure with hinged door
取得認証
ATEX
ATEX QA
IECEx
IECEx QAR
UR + C-UR (recognized)
適合宣言書
Attestation of Conformity
資料
マニュアル
データシート
詳細技術情報