- 品番:
- AX 1180000
- メリット
- 25 mm システムピッチで組み込まれたハウジングカム、内面実装用レールおよびさまざまなシステムアクセサリーとの組み合わせにより、内面実装の可能性が広がります
- 穴なし内装用レールの組み立てにより、保護方式 (UL認証) を遵守
- 追加の架装面およびプレート補強レールによる荷重の向上
- リタール コンフィグレーター RiPanelでの簡単な計画と構成
- 材質
- エンクロージャー:鋼板
ドア:鋼板、ポリウレタンパッキンで周囲を密閉
- 表面
- エンクロージャーとドア: 電着浸漬下塗り、外側は静電粉体塗装、凹凸模様(テクスチャー)仕上げ
マウンティングプレート: 亜鉛めっき
- 塗装色
- RAL 7035
- 同梱品
- エンクロージャー、ドア付き
本体の底部にグランドプレート
マウンティングプレート
穴付きドアフランジ
ロック:ダブルビットNo.5/3 mm
- 保護等級、NEMA
- NEMA 1
- NEMA 3R
- NEMA 4
- NEMA 12
- 保護等級、EN 60 529 に準拠
- IP 66
- 型式等級、UL 50E に準拠
- タイプ 1
- Type 3R
- Type 4
- Type 12
- IKコード
- IK10
- 寸法:
- 幅: 800 mm
高さ: 1,000 mm
奥行: 300 mm
- 板厚 (ドア)
- 2 mm
- 板厚 (エンクロージャー)
- 1.5 mm
- 材料 (マウンティングプレート)
- 2.5 mm
- マウンティングプレートの寸法 (幅x高さ)
- 745 mm x 975 mm
- ドアの数
- 1
- ドアヒンジ位置変更可能
- はい
- ロックの数
- 2
- ロック
- ロックの仕様: カムロック
ロックの数: 2
ロックインサート: ダブルビット 3 mm
- グランドプレート
- サイズ: 5
数: 2
- 基材
- 鋼板製
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 49.7 kg
- 総質量
- 52 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 175.27 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF クラス分けに関する注記
- カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
- 関税率番号
- 94032080
- EAN
- 4028177813243
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- 製品説明
-
AX コンパクトエンクロージャー, 幅x高さx奥行:800x1000x300 mm, 鋼板製, マウンティングプレート付き, 1枚ドア、カムロック2個