AX ベーシックエンクロージャー、鋼板製

品番: AX 1181000

印象的なケーシング突起を持つ、AX コンパクトボックス。ルーフ、ボトム、サイドは、VX25 システムエンクロージャーで使用されている25 mmピッチパターン。他に類を見ない、特許を取得しているこのシステムのおかげで、AX コンパクトボックスはあらゆる拡張、追加ができるようになっています。システムコンポーネントおよびアクセサリーは、レール上に穴なしで簡単に、早く、確実に取り付け、追加することができます。

グランドプレート (2分割型)、フォームラバー ケーブルシール付き AX用

内装用レール AX

AX クイックハンドル

回路図ポケット、プラスチック製

ウォールブラケット AX 鋼板製、KX 鋼板製、AX IT、EL 用

プラスチック製グランドプレート メンブレン付き、AX 用

品番:
AX 1181000
メリット
25 mm システムピッチで組み込まれたハウジングカム、内面実装用レールおよびさまざまなシステムアクセサリーとの組み合わせにより、内面実装の可能性が広がります
穴なし内装用レールの組み立てにより、保護方式 (UL認証) を遵守
追加の架装面およびプレート補強レールによる荷重の向上
リタール コンフィグレーター RiPanelでの簡単な計画と構成
材質
エンクロージャー:鋼板
ドア:鋼板、ポリウレタンパッキンで周囲を密閉
表面
エンクロージャーとドア: 電着浸漬下塗り、外側は静電粉体塗装、凹凸模様(テクスチャー)仕上げ
マウンティングプレート: 亜鉛めっき
塗装色
RAL 7035
同梱品
エンクロージャー、ドア付き
本体の底部にグランドプレート
マウンティングプレート
穴付きドアフランジ
ロック:ダブルビットNo.5/3 mm
保護等級、NEMA
NEMA 1
NEMA 3R
NEMA 4
NEMA 12
保護等級、EN 60 529 に準拠
IP 66
型式等級、UL 50E に準拠
タイプ 1
Type 3R
Type 4
Type 12
IKコード
IK10
寸法:
幅: 800 mm
高さ: 1,000 mm
奥行: 400 mm
板厚 (ドア)
2 mm
板厚 (エンクロージャー)
1.5 mm
材料 (マウンティングプレート)
2.5 mm
マウンティングプレートの寸法 (幅x高さ)
745 mm x 975 mm
ドアの数
1
ドアヒンジ位置変更可能
はい
ロックの数
2
ロック
ロックの仕様: カムロック
ロックの数: 2
ロックインサート: ダブルビット 3 mm
グランドプレート
サイズ: 5
数: 2
基材
鋼板製
1パック
1 個
純質量
56 kg
総質量
57 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
195.74 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記
カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号
94032080
EAN
4028177813113
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
製品説明
AX コンパクトエンクロージャー, 幅x高さx奥行:800x1000x400 mm, 鋼板製, マウンティングプレート付き, 1枚ドア、カムロック2個
取得認証
Bureau Veritas
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
適合宣言書
CE適合宣言書
PCF-declaration
UKCA適合宣言書
製造者宣言書
資料
Load brochure
Protective conductor brochure
White Paper
その他の技術情報
セキュリティアラート
マニュアル
データシート
詳細技術情報