AX ベーシックエンクロージャー、ステンレス製

品番: AX 1003000

頑丈なステンレス製のエンクロージャーにはカムシステムが組み込まれているため、穴あけ加工をせずに、広範囲にわたるシステム構築を迅速かつ安全に実現できます。

品番:
AX 1003000
材質
エンクロージャー:ステンレス
ドア:ステンレス製、周囲に発泡ポリウレタンパッキンを塗布。
マウンティングプレート:鋼板
ステンレス、1.4301 (AISI 304)
表面
ハウジングとドア:へアライン仕上げ、粒度400番、面粗度 < 0.8 µm
マウンティングプレート: 亜鉛めっき
同梱品
ドア付きハウジング、開角度 130°
マウンティングプレート
ロック:ダブルビットNo.5/3 mm
保護等級、NEMA
NEMA 1
NEMA 3R
NEMA 4
NEMA 4X
NEMA 12
保護等級、EN 60 529 に準拠
IP 66
型式等級、UL 50E に準拠
タイプ 1
Type 3R
Type 4
Type 4X
Type 12
IKコード
IK10
寸法:
幅: 300 mm
高さ: 300 mm
奥行: 210 mm
板厚 (ドア)
1.5 mm
板厚 (エンクロージャー)
1.25 mm
材料 (マウンティングプレート)
2 mm
マウンティングプレートの寸法 (幅x高さ)
250 mm x 275 mm
ドアの数
1
ロック
ロックの仕様: カムロック
ロックの数: 1
ロックインサート: ダブルビット 3 mm
Material lock: 亜鉛ダイカスト
基材
ステンレス、1.4301 (AISI 304)
1パック
1 個
純質量
6.321 kg
総質量
6.335 kg
関税率番号
94032080
EAN
4028177815063
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
製品説明
AX コンパクトエンクロージャー, 幅x高さx奥行:300x300x210 mm, ステンレス 1.4301 製, マウンティングプレート付き, 1枚ドア、カムロック1個
取得認証
Bureau Veritas
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
適合宣言書
CE適合宣言書
資料
その他の技術情報
セキュリティアラート
マニュアル
Load brochure
Product presentations
Protective conductor brochure
データシート
詳細技術情報