AX ベーシックエンクロージャー、ステンレス製

品番: AX 1018000

頑丈なステンレス製のエンクロージャーにはカムシステムが組み込まれているため、穴あけ加工をせずに、広範囲にわたるシステム構築を迅速かつ安全に実現できます。

品番:
AX 1018000
材質
エンクロージャー:ステンレス
ドア:ステンレス製、周囲に発泡ポリウレタンパッキンを塗布。
マウンティングプレート:鋼板
ステンレス、1.4301 (AISI 304)
表面
ハウジングとドア:へアライン仕上げ、粒度400番、面粗度 < 0.8 µm
マウンティングプレート: 亜鉛めっき
同梱品
ドア付きハウジング、開角度 130°
マウンティングプレート
ロック:ダブルビットNo.5/3 mm
保護等級、NEMA
NEMA 1
NEMA 12
保護等級、EN 60 529 に準拠
IP 55
型式等級、UL 50E に準拠
タイプ 1
Type 12
IKコード
IK10
寸法:
幅: 1,000 mm
高さ: 1,000 mm
奥行: 300 mm
板厚 (ドア)
2 mm
板厚 (エンクロージャー)
1.5 mm
材料 (マウンティングプレート)
2.5 mm
マウンティングプレートの寸法 (幅x高さ)
945 mm x 975 mm
ドアの数
2
ロック
ロックの仕様: カムロック
ロックの数: 2
ロックインサート: ダブルビット 3 mm
Material lock: 亜鉛ダイカスト
基材
ステンレス、1.4301 (AISI 304)
1パック
1 個
純質量
60.5 kg
総質量
64 kg
関税率番号
94032080
EAN
4028177815049
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
製品説明
AX コンパクトエンクロージャー, 幅x高さx奥行:1000x1000x300 mm, ステンレス 1.4301 製, マウンティングプレート付き, 両開きドア、カムロック2個
取得認証
Bureau Veritas
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
適合宣言書
CE適合宣言書
PCF-declaration
資料
Load brochure
Product presentations
Protective conductor brochure
その他の技術情報
セキュリティアラート
マニュアル
データシート
詳細技術情報