- 品番:
- AX 1303000
- 材質
- エンクロージャー:ステンレス
ドア:ステンレス製、周囲に発泡ポリウレタンパッキンを塗布。
マウンティングプレート:鋼板
ステンレス、1.4404 (AISI 316L)
- 表面
- ハウジングとドア:へアライン仕上げ、粒度400番、面粗度 < 0.8 µm
マウンティングプレート: 亜鉛めっき
- 同梱品
- ドア付きハウジング、開角度 130°
マウンティングプレート
ロック:ダブルビットNo.5/3 mm
- 保護等級、NEMA
- NEMA 1
- NEMA 3R
- NEMA 4
- NEMA 4X
- NEMA 12
- 保護等級、EN 60 529 に準拠
- IP 66
- 型式等級、UL 50E に準拠
- タイプ 1
- Type 3R
- Type 4
- Type 4X
- Type 12
- IKコード
- IK10
- 寸法:
- 幅: 380 mm
高さ: 380 mm
奥行: 210 mm
- 板厚 (ドア)
- 1.5 mm
- 板厚 (エンクロージャー)
- 1.5 mm
- 材料 (マウンティングプレート)
- 2 mm
- マウンティングプレートの寸法 (幅x高さ)
- 330 mm x 355 mm
- ドアの数
- 1
- ロック
- ロックの仕様: カムロック
ロックの数: 1
ロックインサート: ダブルビット 3 mm
Material lock: ステンレス、1.4404 (AISI 316L)
- 基材
- ステンレス、1.4404 (AISI 316L)
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 9.31 kg
- 総質量
- 10.29 kg
- 関税率番号
- 94032080
- EAN
- 4028177815087
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- 製品説明
-
AX コンパクトエンクロージャー, 幅x高さx奥行:380x380x210 mm, ステンレス 1.4404 製, マウンティングプレート付き, 1枚ドア、カムロック1個