- 品番:
- HD 1318600
- 仕様
- 衛生デザインボックス
- 材質
- ハウジングおよびドア:ステンレス製 1.4301 (AISI 304)
マウンティングプレート:鋼板
HD ロックインサート:ステンレス 1.4404 (AISI 316L)
パッキン:シリコン、FDA(米国食品医薬品局)ガイドライン21 CFR 177.2600に適合
- 表面
- ハウジングとドア:へアライン仕上げ、粒度400番、面粗度 < 0.8 µm
マウンティングプレート: 亜鉛めっき
パッキン:青色に着色(RAL 5010)
- 同梱品
- エンクロージャー、密閉型
ドア、差し込みパッキン付き
マウンティングプレート
- 寸法:
- 幅: 1,010 mm
前方高さ: 1,050 mm
高さ リア: 1,280 mm
奥行: 400 mm
- マウンティングプレートの寸法 (幅x高さ)
- 945 mm x 975 mm
- ドア開角度
- 125°
- IKコード
- IK08
- 基材
- ステンレス、1.4301 (AISI 304)
- 保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
- IP 66
- IP X9
- Protection category NEMA
- NEMA 1
- NEMA 3
- NEMA 3X
- NEMA 4
- NEMA 4X
- NEMA 12
- NEMA 13
- 型式等級、UL 50E に準拠
- タイプ 1
- Type 3
- Type 3X
- Type 4
- Type 4X
- Type 12
- タイプ 13
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 80 kg
- 総質量
- 82 kg
- 関税率番号
- 94032080
- EAN
- 4028177918535
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- 製品説明
-
HD コンパクトエンクロージャー、幅x高さx奥行:1010x1050(H1)x1280(H2)x400 mm、ステンレス 1.4301 製、マウンティングプレート付き、ヒンジ式ドア (シリコンパッキン使用) 付き