HD コンパクトエンクロージャー、2枚ドア

品番: HD 1319600

食品・嗜好品産業の要求事項に適合するハウジングソリューション。トップパネルには 30° の前方傾斜がついています。食品との見分けがはっきりとつくよう、パッキンは青色にしてあります

品番:
HD 1319600
仕様
衛生デザインボックス
材質
ハウジングおよびドア:ステンレス製 1.4301 (AISI 304)
マウンティングプレート:鋼板
HD ロックインサート:ステンレス 1.4404 (AISI 316L)
パッキン:シリコン、FDA(米国食品医薬品局)ガイドライン21 CFR 177.2600に適合
表面
ハウジングとドア:へアライン仕上げ、粒度400番、面粗度 < 0.8 µm
マウンティングプレート: 亜鉛めっき
パッキン:青色に着色(RAL 5010)
同梱品
エンクロージャー、密閉型
ドア、差し込みパッキン付き
マウンティングプレート
寸法:
幅: 1,010 mm
前方高さ: 1,250 mm
高さ リア: 1,480 mm
奥行: 400 mm
マウンティングプレートの寸法 (幅x高さ)
945 mm x 1,175 mm
ドア開角度
125°
IKコード
IK08
基材
ステンレス、1.4301 (AISI 304)
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
IP 66
IP X9
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 3
NEMA 3X
NEMA 4
NEMA 4X
NEMA 12
NEMA 13
型式等級、UL 50E に準拠
タイプ 1
Type 3
Type 3X
Type 4
Type 4X
Type 12
タイプ 13
1パック
1 個
純質量
91.2 kg
総質量
92.5 kg
関税率番号
94032080
EAN
4028177918528
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
製品説明
HD コンパクトエンクロージャー、幅x高さx奥行:1010x1250(H1)x1480(H2)x400 mm、ステンレス 1.4301 製、マウンティングプレート付き、ヒンジ式ドア (シリコンパッキン使用) 付き
取得認証
UL + C-UL (listed)
適合宣言書
CE適合宣言書
PCF-declaration
UKCA適合宣言書
資料
セキュリティアラート
マニュアル
データシート
技術システムマニュアル
詳細技術情報