- 品番:
- AX 1467000
- 仕様
- 透視窓付き
- 材質
- エンクロージャーとドア: グラスファイバー強化不飽和ポリエステル(GFK)
ドア:周囲に発泡ポリウレタンパッキンを塗布
マウンティングプレート:鋼板
透視窓:ポリカーボネート
耐燃性 UL 94-V0 適合
ハロゲンフリー - 表面
- エンクロージャーとドア: 後処理なし、着色プラスチック
マウンティングプレート: 亜鉛めっき - 塗装色
- RAL 7035 近似色
- 同梱品
- ハウジング、ヒンジ式ドア付き、透視窓付き、密閉型、3 mm ダブルビットロック付き
ドアヒンジ位置は右側、左側に変更可能
マウンティングプレート
ドアの上下端にはダブルパッキン仕様の雨よけ内蔵 - 注記:
- 紫外線 (日光) や雨に長期間さらされる環境で使用する場合は、見栄えの悪さを防ぐために、表面に PUR ワニスを塗布することをお勧めします。価格と納期に関してはお問い合わせください。
- 保護等級、NEMA
- NEMA 1
- NEMA 3R
- NEMA 3RX
- NEMA 4
- NEMA 4X
- NEMA 12
- 保護等級、EN 60 529 に準拠
- IP 56
- 型式等級、UL 50E に準拠
- タイプ 1
- Type 3R
- Type 3RX
- Type 4
- Type 4X
- Type 12
- 保護等級
- II (1000 V AC の場合)
- IKコード
- IK09
- 寸法:
- 幅: 600 mm
高さ: 600 mm
奥行: 200 mm - 材料 (マウンティングプレート)
- 3 mm
- マウンティングプレートの寸法 (幅x高さ)
- 505 mm x 525 mm
- ドア開角度
- 130°
- ロックの数
- 2
- With viewing window
- はい
- 基材
- プラスチック
- 規格:
- UL 746C による F1 アウトドア レーティングを満たしています
- 取り付けについてのご注意
- ハウジング内に機器類を固定するには、内装用のねじ類を使用する必要があります
- ユニバーサルブラケットを使用すれば、システムセクションなどのコンポーネントを 25 mm ピッチで固定できます
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 16.8 kg
- 総質量
- 17.06 kg
- 関税率番号
- 94037000
- EAN
- 4028177006881
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- 製品説明
- AX プラスチックボックス、幅x高さx奥行:600x600x200 mm、透視窓付き
- 資料
- Additional instructions
- セキュリティアラート
- マニュアル