- 品番:
- KX 1560.800
- 製品説明
- ボックスの外でも取り付け作業可能。取り付けねじはボックスの付属品に含まれます。
- 材質
- 鋼板、2 mm
- 表面
- 亜鉛めっき
- 適用
- エンクロージャータイプ: KX ターミナルボックス
KX バスボックス
HD ターミナルボックス
幅: = 150 mm
高さ: = 150 mm - 1パック
- 1 個
- 純質量
- 0.215 kg
- 総質量
- 0.23 kg
- 関税率番号
- 84879090
- EAN
- 4028177925151
- ETIM 9
- EC000213
- ETIM 8
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- 製品説明
- KX マウンティングプレート, KX ターミナルボックスおよび KX バスボックス用, 幅x高さ:125x135 mm
- データシート
- 詳細技術情報