マウンティングプレート KX ターミナルボックス、KX バスボックス、HD ターミナルボックス、Ex ボックス用

品番: KX 1567.800

ボックスの外でも取り付け作業可能。取り付けねじはボックスの付属品に含まれます。

品番:
KX 1567.800
製品説明
ボックスの外でも取り付け作業可能。取り付けねじはボックスの付属品に含まれます。
材質
鋼板、2 mm
表面
亜鉛めっき
適用
エンクロージャータイプ: KX ターミナルボックス
KX バスボックス
HD ターミナルボックス
幅: = 300 mm
高さ: = 300 mm
1パック
1 個
純質量
1.11 kg
総質量
1.118 kg
関税率番号
84879090
EAN
4028177925342
ETIM 9
EC000213
ETIM 8
EC000213
ECLASS 8.0
27409216
製品説明
KX マウンティングプレート, KX ターミナルボックスおよび KX バスボックス用, 幅x高さ:275x285 mm
データシート
詳細技術情報