- 品番:
- KL 1573700
- 製品説明
- ボックスの外でも取り付け作業可能。取り付けねじはボックスの付属品に含まれます。
- 材質
- 鋼板、2.0 mm
- 表面
- 亜鉛めっき
- 適用エンクロージャータイプ
- KL
- 適用
- エンクロージャータイプ: KL
幅: = 800 mm
高さ: = 400 mm - 1パック
- 1 個
- 純質量
- 4.591 kg
- 総質量
- 4.791 kg
- 関税率番号
- 73269098
- EAN
- 4028177010406
- ETIM 9
- EC000213
- ETIM 8
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- 製品説明
- KL Mounting plate, for KL and KL-HD, WD: 800x400 mm