- 品番:
- AX 1594010
- 製品説明
- AX および KX ステンレス製ハウジングの固定に使用します。
- 材質
- ステンレス、1.4301 (AISI 304)
- 同梱品
- 取り付け部品を含む
- 壁面からの距離
- 10 mm
- 注記:
- ステンレス製ハウジングの場合、保護等級および衛生上の理由からウォールブラケット用の取り付け穴が設けてありません。
- 適用
- エンクロージャータイプ: AX ステンレス製
KX ステンレス製 - 1パック
- 4 個
- 純質量
- 0.12 kg
- 総質量
- 0.152 kg
- 関税率番号
- 83025000
- EAN
- 4028177938083
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 製品説明
- SZ ウォールブラケット, AX および KX ステンレス, 壁との距離:10 mm
- 取得認証
- UL + C-UL - FTTA
- 資料
- Load brochure
- マニュアル