面ファスナー

品番: IN 2203400

並んでいるケーブル配線用。ケーブル被覆の損傷を防ぎ、簡単に開いて、再利用できます。個別に切り詰めることができます。

品番:
IN 2203400
製品説明
ケーブルを簡単にまとめられます。適当な長さにカットしてお使い下さい。
メリット
ケーブル被覆に優しい
ほどきやすい
繰り返し使えます
寸法:
幅: 16 mm
長さ: 5,000 mm
1パック
1 個
純質量
0.044 kg
総質量
0.056 kg
関税率番号
58061000
EAN
4028177490161
ETIM 9
EC000046
ETIM 8
EC000046
ECLASS 8.0
27140702
製品説明
IN Nylon loop tape, L: 5000 mm