LEDコンパクト型シグナルピラー

品番: SG 2372100

超長寿命の LED を採用。取り付け費用や在庫管理費も節約できます。

品番:
SG 2372100
仕様
3段、赤、黄、緑
製品説明
反射角度: 3 x 120°、出荷時の状態: 連続点灯。点滅機能は、PLCにより制御可能
メリット
連結処理が完了した状態での納品
高さを抑えた省スペース設計
長寿命 LED
設置場所も維持費も節約できます
ケーブル引き込み
最小ケーブル径: 3 mm
最大ケーブル径 mm: 6.5 mm
直径
72 mm
電源接続
ねじ式端子
光源
LED
定格絶縁電圧
< 60 V DC
寸法:
高さ: 177 mm
動作温度範囲
-20 °C...70 °C
保護等級、EN 60 529 に準拠
IP 65
定格電圧
24 V
24 V (DC)
1パック
1 個
純質量
0.339 kg
総質量
0.34 kg
関税率番号
85318070
EAN
4028177442719
ECLASS 8.0
27371230
製品説明
SG Signal pillar, LED-compact, 24 V AC/DC, 3-stage, red/amber/green
取得認証
UR
適合宣言書
CE適合宣言書
UKCA適合宣言書
資料
Info sheet