ポリアミド製ケーブルグランド

品番: SZ 2411.641

内蔵のクランプブレードは、確実に締め付け、ケーブルに優しい張力緩和機能を有します。

品番:
SZ 2411.641
メリット
ケーブルグランドと止めナットが一体になっているためスペースを取りません。
締め付けを均等にし、ケーブルに優しい張力緩和機能を持つクランプブレード
材質
ポリアミド 6
パッキン:CR/NBR
塗装色
RAL 7035
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
IP 68 (5気圧30分)
寸法:
高さ: 42 mm
ねじ
M32 x 1.5
ねじ長さ
10 mm
最小ケーブル径
15 mm
最大ケーブル径 mm
21 mm
動作温度範囲
-30 °C...100 °C
torque
12 Nm
スパナ幅
36 mm
寸法:
ねじ: M32 x 1.5
ねじ長さ: 10 mm
型式等級、UL 50E に準拠
タイプ 1
Type 4
Type 4X
Type 12
タイプ 13
1パック
15 個
純質量
0.48 kg
総質量
0.503 kg
関税率番号
39269097
EAN
4028177809963
ETIM 9
EC000441
ETIM 8
EC000441
ECLASS 8.0
27149109
製品説明
SZ ポリアミド製ケーブルグランド、ねじ: M32x1,5, 適用ケーブル直径 ø 15-21 mm
取得認証
CSA + CSAus
UL + C-UL (listed)
VDE
適合宣言書
CE適合宣言書
UKCA適合宣言書
資料
Info sheet
データシート
Data sheets