真鍮製ケーブルグランド

製品番号: SZ 2411.811

内蔵のクランプブレードは、確実に締め付け、ケーブルに優しい張力緩和機能を有します。

製品番号:
SZ 2411.811
メリット
ケーブルグランドと止めナットが一体になっているためスペースを取りません。
締め付けを均等にし、ケーブルに優しい張力緩和機能を持つクランプブレード
材質
黄銅
パッキン:CR/NBR
表面
ニッケルめっき
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
IP 68 (5気圧30分)
寸法:
高さ: 28 mm
ねじ
M16 x 1.5
ねじ長さ
7 mm
最小ケーブル径
5 mm
最大ケーブル径 mm
10 mm
動作温度範囲
-40 °C...100 °C
torque
9 Nm
スパナ幅
20 mm
寸法:
ねじ: M16 x 1.5
ねじ長さ: 7 mm
型式等級、UL 50E に準拠
Type 4X
1パック
15 個
純質量
0.3 kg
総質量
0.451 kg
関税率番号
74199990
EAN
4028177810082
ETIM 9
EC000441
ETIM 8
EC000441
ECLASS 8.0
27149109
製品説明
SZ 真鍮製ケーブルグランド、ねじ: M16x1,5, 適用ケーブル直径 ø 5-10 mm
取得認証
UR + C-UR (recognized)
VDE
適合宣言書
CE適合宣言書
UKCA適合宣言書
資料
Info sheet
データシート
Data sheets