- 製品番号:
- SZ 2411.851
- メリット
- ケーブルグランドと止めナットが一体になっているためスペースを取りません。
- 締め付けを均等にし、ケーブルに優しい張力緩和機能を持つクランプブレード
- 材質
- 黄銅
パッキン:CR/NBR
- 表面
- ニッケルめっき
- 保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
- IP 68 (5気圧30分)
- 寸法:
- 高さ: 43 mm
- ねじ
- M40 x 1.5
- ねじ長さ
- 9 mm
- 最小ケーブル径
- 19 mm
- 最大ケーブル径 mm
- 28 mm
- 動作温度範囲
- -40 °C...100 °C
- torque
- 17 Nm
- スパナ幅
- 43 mm
- 寸法:
- ねじ: M40 x 1.5
ねじ長さ: 9 mm
- 型式等級、UL 50E に準拠
- タイプ 1
- Type 4
- Type 4X
- Type 12
- タイプ 13
- 1パック
- 4 個
- 純質量
- 0.64 kg
- 総質量
- 0.692 kg
- 関税率番号
- 74198090
- EAN
- 4028177810044
- ETIM 9
- EC000441
- ETIM 8
- EC000441
- ECLASS 8.0
- 27149109
- 製品説明
-
SZ 真鍮製ケーブルグランド、ねじ: M40x1,5, 適用ケーブル直径 ø 19-28 mm