- 品番:
- SZ 2422000
- 製品説明
- 通気用にトップパネルを少し持ち上げて設置できます。高さは3種類。
- 材質
- 6角形鋼
- 表面
- 亜鉛めっき
- 同梱品
- 取り付け部品を含む
- 取り付けについてのご注意
- クレーン搬送には適しません。
- 寸法:
- 高さ: 10 mm
- 寸法:
- ねじ: M12
- 適用
- エンクロージャータイプ: VX
TS - 1パック
- 4 個
- 純質量
- 0.12 kg
- 総質量
- 0.161 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 0.6 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF クラス分けに関する注記
- カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
- 関税率番号
- 73269098
- EAN
- 4028177022775
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 製品説明
- SZ スペーサー TS トップパネル用、高さ: 10 mm