スペーサー トップパネル用

品番: SZ 2423000

通気用にトップパネルを少し持ち上げて設置できます。高さは3種類。クレーン搬送には適しません。

品番:
SZ 2423000
製品説明
通気用にトップパネルを少し持ち上げて設置できます。高さは3種類。
材質
6角形鋼
表面
亜鉛めっき
同梱品
取り付け部品を含む
取り付けについてのご注意
クレーン搬送には適しません。
寸法:
高さ: 20 mm
寸法:
ねじ: M12
適用
エンクロージャータイプ: VX
TS
1パック
4 個
純質量
0.216 kg
総質量
0.255 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
1 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記
カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号
73269098
EAN
4028177022799
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
製品説明
SZ スペーサー、VX、TS トップパネル用、高さ:20 mm