凝縮水排出器

品番: SZ 2459.000

内部からの凝縮水の確実な排出と、外部からの水の浸入に対する保護(迷路状構造の効果)。

品番:
SZ 2459.000
製品説明
確実な排水と逆流防止に役立ちます(迷路のように何回も折り曲げられた構造による)。必要な穴径は 16 mm。(鋼板製 AX コンパクトボックスは、取り付け穴がすでに底部に付いています。)
材質
ポリアミド
塗装色
RAL 7035 近似色
注記:
下方の適切な組み立てにより散水保護を満たします
型式等級、UL 50E に準拠
タイプ 1
Type 3R
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
IP 44
1パック
6 個
純質量
0.03 kg
総質量
0.038 kg
関税率番号
39269097
EAN
4028177023741
ETIM 9
EC002009
ETIM 8
EC002009
ECLASS 8.0
27180715
製品説明
SZ Condensate discharge
取得認証
UL + C-UL - FTTA
資料
Info sheet
Product presentations