LED システム照明灯

品番: SZ 2500104

LED システム照明灯 - エンクロージャー専用に開発された最初の照明灯!より多くの光を隅々にまで届ける革新的な LED 技術。

品番:
SZ 2500104
仕様
コンセント無し
メリット
エンクロージャー内の隅々にまで届く光
クリップ留め、ねじ留めあるいはマグネット固定の中から選べます
あらゆるユースケースに適合する装備
仕様
コンセント無し
材質
照明本体:押し出し成形アルミニウム
ランプカバー:ポリカーボネート製
ランプホルダー:PC-ABS
塗装色
ハウジング:RAL 7016
同梱品
固定ねじを含む
定格出力
5 W
可能な連結
給電、極数 2
直接配線 (渡り配線)、極数 2
ドアスイッチ
保護等級
II (遮断保護)
照明器具、取り付け方式
ねじ固定式
クリップ固定
マグネット固定(アクセサリー)
取り付け方法
AX コンパクトエンクロージャーに取り付けるには、AX 内装用レールとマウンティングブラケットが必要になります
光束
400 lm
電灯色
4000 K (昼白色)
注記:
接続アクセサリーは別途ご発注ください
寸法:
幅: 262 mm
高さ: 55 mm
奥行: 23 mm
動作温度範囲
-20 °C...55 °C
定格電圧
100 V~230 V、単相、50 Hz/60 Hz
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
IP 20
1パック
1 個
純質量
0.28 kg
総質量
0.287 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
7.2
関税率番号
94054990
EAN
4028177920538
ETIM 9
EC000321
ETIM 8
EC000321
ECLASS 8.0
27189241
製品説明
SZ LED システム照明灯、400 ルーメン、長さ: 262 mm、 100-230 V, UL
取得認証
UL
適合宣言書
CE適合宣言書
PCF-declaration
UKCA適合宣言書
資料
Energy efficiency label
その他の技術情報
セキュリティアラート
マニュアル
データシート
一般技術情報