- 製品番号:
- SZ 2500.500
- 仕様
- 給電、極数 3、(ソケット付き、プラグ無し)
- 製品説明
- LED システム照明灯へのシンプルな電源接続に使用します。
- 塗装色
- オレンジ
- 長さ
- 3,000 mm
- AWG
- AWG 16
- 規格:
- 電源接続ケーブル:AVLV2
- 電源接続用差し込み式コネクター:ECBT2
- 寸法:
- 長さ: 3,000 mm
- 定格電圧
- 100 V~240 V、単相、50 Hz/60 Hz
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 0.345 kg
- 総質量
- 0.359 kg
- 関税率番号
- 85444290
- EAN
- 4028177811379
- ETIM 9
- EC001576
- ETIM 8
- EC001576
- ECLASS 8.0
- 27060402
- 製品説明
- SZ 接続ケーブル、給電、極数 3、(ソケット付き、プラグ無し)、100-240 V、 長さ: 3000 mm、 UL