回路図ポケット、プラスチック製

品番: SZ 2513000

ドアの裏面に貼付けて使います。

品番:
SZ 2513000
製品説明
平面上への接着に。
材質
ポリスチレン、粘着テープ付き
ハロゲンフリー
塗装色
RAL 7035 近似色
内法高さ
286 mm
内法幅
438 mm
内法奥行き
45 mm
注記:
In line with our commitment to sustainability, our wiring plan lecterns are manufactured using recycled plastic. This may result in small dark spots on the surface – a typical characteristic of recycled materials. These do not affect the quality or functionality of the product and emphasize our dedication to environmentally friendly solutions.
適用用紙サイズ
DIN A3 横
1パック
1 個
純質量
0.28 kg
総質量
0.31 kg
関税率番号
39269097
EAN
4028177025899
ETIM 9
EC000317
ETIM 8
EC000317
ECLASS 8.0
27189267
製品説明
SZ 回路図ポケット、プラスチック製、DIN A3 横