グランドプレート フォームラバー ケーブルシール付き、AX 用

品番: SZ 2566400

ハウジングに取り付け済みのグランドプレートに、加工済みケーブル類を引き込む際に使用します。分割型グランドプレートは、移動可能なフォームラバー ケーブルシール付きプレートで密閉することができます。

品番:
SZ 2566400
製品説明
ハウジングに取り付け済みのグランドプレートに、加工済みケーブル類を引き込む際に使用します。分割型グランドプレートは、移動可能なフォームラバー ケーブルシール付きプレートで密閉することができます。
材質
グランドプレート:鋼板製
塗装色
RAL 7035
寸法:
幅: 401 mm
奥行: 221 mm
適用
エンクロージャータイプ: AX
グランドプレート
サイズ: 6
1パック
1 個
純質量
1.65 kg
総質量
1.84 kg
関税率番号
73079100
EAN
4028177944619
ETIM 9
EC000211
ETIM 8
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
製品説明
SZ 金属製グランドプレート、AX 用, ラバーケーブルシール付き、幅x奥行:401x221 mm, グランドプレート、サイズ 6 用
資料
Info sheet