- 品番:
- SZ 2566.450
- 仕様
- 2枚型
- 材質
- 鋼板製
- 塗装色
- RAL 7035
- 同梱品
- 取り付け部品を含む
- 注記:
- 適合するグランドプレートの大きさに関しては、それぞれのハウジングの詳細をご覧ください
- 幅が 760 mm を超えるエンクロージャーに取り付ける場合は、2パック必要です
- 寸法:
- 幅: 401 mm
奥行: 221 mm
- 適用
- エンクロージャータイプ: AX
- 適用品番
- 1110.000
- 1114.000
- 1130.000
- 1213.000
- 1350.000
- 1115.000
- 1214.000
- グランドプレート
- サイズ: 6
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 1.3 kg
- 総質量
- 1.36 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 5.2 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF クラス分けに関する注記
- カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
- 関税率番号
- 73079100
- EAN
- 4028177973138
- ETIM 9
- EC000211
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- 製品説明
-
SZ 金属製グランドプレート (2分割型)、AX 用、フォームラバー ケーブルシール付き、幅x奥行:401x221 mm、グランドプレートサイズ 6 用