金属製グランドプレート メートル法打ち抜き穴付き、AX 用

品番: AX 2574100

穴はドライバーで簡単に打ち割ることができます。

品番:
AX 2574100
製品説明
穴はドライバーで簡単に打ち割ることができます。
材質
鋼板製
塗装色
RAL 7035
注記:
適合するグランドプレートの大きさに関しては、それぞれのハウジングの詳細をご覧ください
メートル法打ち抜き穴の数
1 x M12
6 x M16
8 x M20
11 x M25
6 x M32
4 x M40
寸法:
幅: 534 mm
奥行: 149 mm
適用
エンクロージャータイプ: AX
グランドプレート
サイズ: 4
保護等級、EN 60 529 に準拠
IP 66 (適切な取り付けがされている場合)
型式等級、UL 50E に準拠
タイプ 1
Type 12K
Number knockouts
1
6
8
11
6
4
Metric diameter
M12
M16
M20
M25
M32
M40
1パック
1 個
純質量
0.98 kg
総質量
0.98 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
4.9 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記
カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号
73079100
EAN
4028177925212
ETIM 9
EC000211
ETIM 8
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
製品説明
SZ 金属製グランドプレート、AX 用, メートル法打ち抜き穴付き、幅x奥行:534x149 mm, グランドプレート、サイズ 4 用
取得認証
UL + C-UL - FTTA
資料
Info sheet
その他の技術情報