ポールクランプ KL、EB、BG、AE、KSおよびCSウォールボックス用

品番: SZ 2584000

丸型または四角形のポール等に確実かつ簡単に固定できます。

品番:
SZ 2584000
製品説明
丸形または四角形のポールに確実かつ簡単に固定できます。
用途
適用ポールサイズ: Ø40 mm ~ 190 mm
適用ポールサイズ:◻ 50 mm~150 mm
材質
マウンティングレール、クランププロファイル:鋼板
固定バンド:ステンレス、1.4301 (AISI 304)
表面
マウンティングレール、クランププロファイル:亜鉛メッキ
同梱品
マウンティングレール 2本、長さ 600 mm
固定バンド 2本
固定アングル 4個
エンクロージャー取り付け用 M8 ねじ 4本および M8 ナット 4個
留め具4個
取り付け方法
幅 600 mm のエンクロージャー用に設計されています。
レールをカットしたり、ハウジングに穴を追加することで、ポールクランプをより大きいハウジングや小さいハウジングにも取り付けることができます。
1パック
2 個
純質量
1.78 kg
総質量
1.88 kg
関税率番号
83024900
EAN
4028177028760
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
製品説明
SZ Pole clamp, for KL, EB, BG, AE, KS and CS wallmounted enclosures
資料
マニュアル