マイクロスイッチ NH ヒューズ スイッチディスコネクター / NH スリムライン ヒューズスイッチディスコネクター (185 mm) 用

品番: SV 3071000

品番:
SV 3071000
製品説明
NH ユニット(スイッチカバー)の開閉位置を示します。
定格作動電流 最大
5 A
適用サイズ
NH ヒューズスイッチディスコネクター サイズ 000 / 00
NH スリムライン ヒューズスイッチディスコネクター サイズ 00 ~ 3 (185 mm)
1パック
5 個
純質量
0.015 kg
総質量
0.018 kg
関税率番号
85366990
EAN
4028177036055
ETIM 9
EC002270
ETIM 8
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
製品説明
SV Micro-switch, for NH fuse-switch disconnector size 000/00, NH slimline fuse-switch disconnector, size 1-3