サーモスタット エンクロージャー内用サーモスタット

品番: SK 3110000

特に、ファンユニット、ヒーター、ヒートエクスチェンジャーの制御に最適です。また、このサーモスタットは、エンクロージャー内温度を監視するアラームセンサーとしても使用できます。

品番:
SK 3110000
製品説明
特に、ファンユニット、ヒーター、ヒートエクスチェンジャーの制御に最適です。また、このサーモスタットは、エンクロージャー内温度を監視するアラームセンサーとしても使用できます。
メリット
外部からねじ留め可能な端子接続を使用、時間のかからない接続方式を採用。
EN 50 022に準拠した垂直または水平の 35 mmレール (DIN レール) に柔軟に取り付けができ、さらに同梱のアダプターを使ってエンクロージャーフレームまたはマウンティングプレートにスナップ固定ができます
仕様
サーマルフィードバック付きの温度感知素子としてのバイメタルコントローラー
スイッチ接点:1極のスプリングスイッチによる切換接点
許容接点容量:端子 5 - 3 (暖房用):AC ~ 10 (4) A (cos φ = 0.6 時の誘導負荷) / DC = 最大 20 W端子 5 ~ 4 (冷却用)AC 5 (4) A (cos φ = 0.6時の誘導負荷) / DC = 最大 30 W
スイッチングディファレンシャル 約 1 K ± 0.8 K
塗装色
RAL 7035
1パック
1 個
寸法:
幅: 71 mm
高さ: 71 mm
奥行: 33.5 mm
設定範囲
5 °C...60 °C
定格電圧
24 V~230 V、単相
24 V~60 V (DC)
純質量
0.095 kg
総質量
0.12 kg
関税率番号
90321020
EAN
4028177036598
ETIM 9
EC004587
ETIM 8
EC004587
ECLASS 8.0
27210707
製品説明
SK Thermostat, enclosure internal thermostat, 24-230 V, 1~, 24-60 V (DC), Colour RAL 7035, WHD: 71 x 71 x 33.5 mm
取得認証
UL + C-UL (listed)
VDE
適合宣言書
CE適合宣言書
UKCA適合宣言書
資料
マニュアル
データシート
技術システムマニュアル