回転速度コントローラ フィルターファンおよび空冷式熱交換器用

品番: SK 3120200

部分負荷運転時の騒音低減と省エネを実現する、温度制御式回転速度コントロールユニット。

品番:
SK 3120200
製品説明
部分負荷運転時の騒音低減と省エネを実現する、温度制御式回転速度コントロールユニット。
仕様
DIN EN 50 022 準拠の 35 mm レール (DIN レール) への取り付け用
マイコンによるフェーズカット
最大ファン出力 300 W または 2 A
同梱品
回転速度コントローラ
NTCセンサー、長さ1.80 m
1パック
1 個
回転速度
100 %
注記:
単相のACモーターまたはAC機器にのみ使用可能です。
EC モーターには適しません。
寸法:
幅: 105 mm
高さ: 90.5 mm
奥行: 60.2 mm
設定範囲
20 °C...55 °C
定格電圧
100 V~230 V
純質量
0.359 kg
総質量
0.39 kg
関税率番号
90321020
EAN
4028177631441
ETIM 9
EC000256
ETIM 8
EC000256
ECLASS 8.0
27142320
製品説明
SK speed control unit , for filter fans and Air/air heat exchanger, 100 - 230 V, WHD: 105 x 90.5 x 60.2 mm
取得認証
UR
適合宣言書
CE適合宣言書
UKCA適合宣言書
資料
マニュアル
データシート
技術システムマニュアル