ウォール型クーリングユニット Blue e+ S 0.3 kW ~ 1 kW

品番: SK 3180800

実績のある Blue e+ テクノロジーを搭載した Blue e+ S クーリングユニットは、世界最高レベルのエネルギー効率を提供します。それに伴い、機械や設備による CO₂ フットプリントも削減されます。新しいデザインで、多くのスマートな機能を備えています。

適用ヒューズ for Blue e+ cooling units/chillers

適用ヒューズ for Blue e+ cooling units/chillers

適用ヒューズ for Blue e+ cooling units/chillers

品番:
SK 3180800
仕様
ウォール型
メリット
約75% の省エネとカーボンフットプリントの削減により、お客様のカーボンニュートラルの取り組みに貢献
マルチ電圧対応と国際認証各種取得により世界中で使用可能
IoT インターフェースを介したでなモニタリング
リタール Scan & Service アプリによる、快適な操作
材質
鋼板製
General colour
RAL 7035
塗装色
エンクロージャー:RAL 7035
プラスチックルーバー:RAL 7012
同梱品
取り付け部品を含む
配線済み(差し込み式ターミナルストリップ)
凝縮水自動気化装置が装備されています
オプション
Blue e+ ジェネレーションのクーリングユニットやチラーを遠隔監視およびネットワーク化するには、品番 3124.300 の IoT インターフェースをご使用ください。デバイスのデータ、状態およびシステムメッセージを遠隔監視することにより、機械の可用性 (稼働率) およびプロセスの信頼性を向上させてください。
総冷却能力、DIN EN 14511準拠
冷却能力 L35 L35 / 50 Hz: 0.78 kW
冷却能力 L35 L35 / 60 Hz: 0.78 kW
冷却能力 L35 L50 / 50 Hz: 0.44 kW
冷却能力 L35 L50 / 60 Hz: 0.44 kW
定格電圧
110 V~240 V、単相、50 Hz/60 Hz
注記:
取り付けについての注意事項を守ってください。
ソフトウェアをダウンロードすることにより、契約当事者とリタールの間で、これらのライセンス条件に従って、ソフトウェアを無料で使用するための契約が締結されます。
半屋外エリアでのみ使用可能 (説明についてはマニュアルをご覧ください)
品番について
許容電圧範囲: 110 V -10% (99 V) 、240 V +10% (264 V)
品番について
null
定格出力
0.56 kW
風量 (無障害フロー)
外部循環経路: 378 m³/h
内部循環経路: 378 m³/h
エネルギー効率比 (EER) 50/60 Hz L35 L35
成績係数 L35 L35 (EER) 50 Hz: 1.9
成績係数 L35 L35 (EER) 60 Hz: 1.9
仕様
ウォール型
寸法:
幅: 300 mm
高さ: 570 mm
奥行: 250 mm
取り付け用カットアウト
カットアウト 幅: 280 mm
カットアウト高さ: 550 mm
保護等級、EN 60 529 に準拠
内部循環 IP 55
Protection category NEMA
UL Type 1
UL Type 12
冷媒/冷却剤
冷媒: R-513A
量: 0.19 kg
地球温暖化係数 (GWP): 631
CO₂ 同等 (CO₂e): 0.12 t
温度制御
e+ コントローラー (工場出荷時の設定 +35 °C)
動作温度範囲
-20 °C...60 °C
保管温度範囲
-40 °C...70 °C
使用温度範囲、冷媒回路 (アクティブ)
3 °C...60 °C
使用温度範囲 (ヒートパイプ)
-20 °C...45 °C
設定範囲
20 °C...50 °C
定格出力 Pel
定格消費電力 L35 L35/50 Hz: 0.41 kW
定格消費電力 L35 L35/60 Hz: 0.41 kW
定格消費電力 L35 L50/50 Hz: 0.49 kW
定格消費電力 L35 L50/60 Hz: 0.49 kW
許容最大圧力 (p 最大)
35 バール
1パック
1 個
純質量
16.5 kg
総質量
16.95 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
265.52
関税率番号
84158200
EAN
4028177966833
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
製品説明
SK Blue e+ S クーリングユニット、ウォール型、0.78 kW、110-240 V、単相、50/60 Hz、鋼板製、幅x高さx奥行:300x570x250 mm
取得認証
30 - KC Korea
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
適合宣言書
CE適合宣言書
Declaration of conformity - F-gas regulation
PCF-declaration
資料
マニュアル
データシート
Safety data sheet refrigerant – R-513A
技術システムマニュアル
ソフトウェア
Licence condition
Updater