プリーツフィルター フィルターファンユニットとルーフ型ファン、クーリングユニットとチラー用

品番: SK 3181125

高品質のプリーツフィルター技術は、従来のフリースフィルターと比較して流量を大幅に増加させるため、ユニットの性能向上およびエネルギー (電力) 消費量の削減を実現します。また、フィルター特性が優れているため、エンクロージャー内や機器内に侵入するほこりが減り、耐用期間も延びるので、サービスコストの大幅な削減が可能になります。

品番:
SK 3181125
仕様
フィルターファン/フィルタールーバー用
材質
プリーツフィルター:ポリエステル、メルトブローンポリカーボネートをベースにしています
吸収マット:100 % ポリエステル製
塗装色
注記:
機器類の出力データ、保護等級および取得認可は、リタールの純正フィルターマットを使用した場合にのみ保証されます。
適用品番
3239.3xx
3239.7xx
寸法:
幅: 167 mm
高さ: 167 mm
奥行: 21 mm
寸法 (吸収マット)
幅: 173 mm
高さ: 173 mm
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
IP 55、フィルターファンユニット / フィルタールーバーに取り付けた場合
品番について
EMC フィルターファンユニットでの使用には適していません。
1パック
5 個
純質量
0.24 kg
総質量
0.26 kg
関税率番号
56039390
EAN
4028177969100
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
製品説明
SK プリーツフィルター IP55、フィルターファンユニット / フィルタールーバー 3239.xxx 用、幅x高さx奥行:167x167x21 mm
取得認証
CSA
UR + C-UR (recognized)
データシート
Data sheets