- 品番:
- SK 3182125
- 仕様
- フィルターファン/フィルタールーバー用
- 材質
- プリーツフィルター:ポリエステル、メルトブローンポリカーボネートをベースにしています
吸収マット:100 % ポリエステル製
- 塗装色
- 白
- 注記:
- 機器類の出力データ、保護等級および取得認可は、リタールの純正フィルターマットを使用した場合にのみ保証されます。
- 適用品番
- 3240.3xx
- 3240.7xx
- 3240.900
- 3241.7xx
- 3241.900
- 寸法:
- 幅: 212.5 mm
高さ: 212.5 mm
奥行: 21 mm
- 寸法 (吸収マット)
- 幅: 221 mm
高さ: 221 mm
- 保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
- IP 55、フィルターファンユニット / フィルタールーバーに取り付けた場合
- 品番について
- EMC フィルターファンユニットでの使用には適していません。
- 1パック
- 5 個
- 純質量
- 0.35 kg
- 総質量
- 0.38 kg
- 関税率番号
- 56039390
- EAN
- 4028177969094
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- 製品説明
-
SK プリーツフィルター IP 55、フィルターファンユニット / フィルタールーバー 3240./3241.xxx 用、幅x高さx奥行:212.5x212.5x21 mm