- 品番:
- SK 3201050
- 仕様
- サーモエレクトリック クーラー用
- 製品説明
- 段階構造のランダム不織布製です。100 °Cまでの温度に耐えます。難燃性等級F1(DIN 53 438準拠)。ダストエア側:オープン ストラクチャー。クリーンエア側:クローズド ストラクチャー。粒子サイズが10 µm以上の、ほとんどのダスト類を確実にこし取ります。
- 材質
- 化学繊維
- 注記:
- 機器類の出力データ、保護等級および取得認可は、リタールの純正フィルターマットを使用した場合にのみ保証されます。
- 適用品番
- 3201.200
- 3201.300
- 寸法:
- 幅: 90 mm
高さ: 106 mm
奥行: 8 mm
- フィルター等級
- DIN EN 779 に準拠: G2
- 1パック
- 5 個
- 純質量
- 0.01 kg
- 総質量
- 0.014 kg
- 関税率番号
- 56039390
- EAN
- 4028177598676
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- 製品説明
-
SK spare filter mats, for Thermoelectric Cooler, for SK 3201.200/3201.300, WHD: 90 x 106 x 8 mm