- 品番:
- SK 3237300
- 仕様
- ウォール型
- メリット
- ルーバーグリルの新しい開閉機構によりフィルター交換がより容易になりました
- 最適化されたスナップインフックにより、エンクロージャーへの取り付けがより迅速に
- 工具不要の組み立て
- 材質
- プラスチック
- 塗装色
- RAL 7035
- 同梱品
- フィルタールーバー
フリースフィルターマット
- 取り付け用カットアウト
- カットアウト 幅: 92 mm
カットアウト高さ: 92 mm
- 適用品番
- SK 3237.7xx
- 寸法:
- 幅: 116.5 mm
高さ: 116.5 mm
奥行: 33.2 mm
- 保護等級、NEMA
- Type 12、フリースフィルターの使用で
- Type 3, 3R、フリースフィルターと防水フードの使用で
- 保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
- IP 54、フリースフィルターの使用で
- IP 56、フリースフィルターと防水フードの使用で
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 0.12 kg
- 総質量
- 0.155 kg
- 関税率番号
- 39269097
- EAN
- 4028177998438
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- 製品説明
-
SK Blue e+ フィルタールーバー、フィルターファンユニット 3237.7xx 用、幅x高さ 116.5×116.5 mm、RAL 7035