トップサームフィルターファン

製品番号: SK 3241.100

面に工具なしで取り付けられる、完全なファンユニット。換気性能:20 - 900m³/h。保護等級は基準に従ってIP 54。

製品番号:
SK 3241.100
仕様
ウォール型
製品説明
斜流ファン技術を使用したフィルターファンは、圧力に対する安定性がより高く、安定した風量を提供します。斜めに吹き出る風は、エンクロージャー内のより均一な熱放散をもたらします。
Product modification
2024年 5月以降、接続端子のカバーは、トップサームフィルターファンユニットに付属しなくなりました。試験時に、規範的に不要であること、なおかつ機能や動作の安全性を損なわないことが判明しました。
塗装色
RAL 7035
同梱品
組み立て済みユニット一式、フリースフィルターマットを含む
ファン
斜流、くま取りモーター
風量 (無障害フロー)、フリースフィルター付き
50 Hz の場合: 225 m³/h
60 Hz の場合: 245 m³/h
風量 (無障害フロー)、プリーツフィルター付き
50 Hz の場合: 272 m³/h
60 Hz の場合: 272 m³/h
フリースフィルターマット付きフィルタールーバーを使用した場合の風量 (数量 x 品番)
1 x 3240200: 171/182 m³/h
2 x 3240200: 200/217 m³/h
定格電圧
230 V、単相、50 Hz/60 Hz
定格出力 Pel
50 Hz の場合: 40 W
60 Hz の場合: 42 W
定格電流 最大
50 Hz の場合: 0.26 A
60 Hz の場合: 0.24 A
寸法:
幅: 255 mm
高さ: 255 mm
取り付け可能奥行
107 mm
取り付け用カットアウト
カットアウト 幅: 224 mm
カットアウト高さ: 224 mm
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
IP 54、フリースフィルター / プリーツフィルターの使用で
IP 55、プリーツフィルターと吸収マットの使用で
IP 56、フリースフィルター / プリーツフィルターと防水フードの使用で
保護等級、NEMA
Type 12、フリースフィルター / プリーツフィルターの使用で
Type 3
Type 3R
Type 4
Type 4X、フリースフィルター / プリーツフィルターと防水フードの使用で
適用ヒューズ
遮断器/溶断型ヒューズ: 4 A
注記:
オプションのプリーツフィルターを使用すると、風量を増やすことができます (特性曲線を参照)。このフィルターは、フィルターファンユニットとルーフ型ファン、またフィルタールーバーにも使用できます。
フィルターファン 3237.XXX の場合は、電源をファンから出ている2本の単線 (長さ約 300 mm) につなぎますが、その他のすべてのフィルターファンについては、スプリングクランプ式端子台経由で結線します
ファンの寿命 (L10、40°C)
50 Hz の場合: 61,000 h
60 Hz の場合: 60,000 h
動作温度範囲
-30 °C...55 °C
保管温度範囲
-30 °C...70 °C
騒音レベル
50 Hz の場合: 54 dB(A)
60 Hz の場合: 56 dB(A)
1パック
1 個
純質量
1.737 kg
総質量
2.36 kg
関税率番号
84145915
EAN
4028177651982
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
製品説明
SK トップサーム フィルターファンユニット、225/245 m³/h、230 V、単相、50/60 Hz、幅x高さx奥行:255x255x25 mm
取得認証
30 - KC Korea
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
適合宣言書
CE適合宣言書
UKCA適合宣言書
資料
マニュアル
データシート
詳細技術情報