- 品番:
- SK 3244.100
- 仕様
- ウォール型
- 製品説明
- 斜流ファン技術を使用したフィルターファンは、圧力に対する安定性がより高く、安定した風量を提供します。斜めに吹き出る風は、エンクロージャー内のより均一な熱放散をもたらします。
- Product modification
- 2024年 5月以降、接続端子のカバーは、トップサームフィルターファンユニットに付属しなくなりました。試験時に、規範的に不要であること、なおかつ機能や動作の安全性を損なわないことが判明しました。
- 塗装色
- RAL 7035
- 同梱品
- 組み立て済みユニット一式、フリースフィルターマットを含む
- ファン
- 斜流、単相コンデンサーモーター
- 風量 (無障害フロー)、フリースフィルター付き
- 50 Hz の場合: 700 m³/h
60 Hz の場合: 770 m³/h
- 風量 (無障害フロー)、プリーツフィルター付き
- 50 Hz の場合: 855 m³/h
60 Hz の場合: 905 m³/h
- フリースフィルターマット付きフィルタールーバーを使用した場合の風量 (数量 x 品番)
- 1 x 3243200: 485/520 m³/h
- 2 x 3243200: 570/630 m³/h
- 定格電圧
- 230 V、単相、50 Hz/60 Hz
- 定格出力 Pel
- 50 Hz の場合: 95 W
60 Hz の場合: 135 W
- 定格電流 最大
- 50 Hz の場合: 0.43 A
60 Hz の場合: 0.6 A
- 寸法:
- 幅: 323 mm
高さ: 323 mm
- 取り付け可能奥行
- 130.5 mm
- 取り付け用カットアウト
- カットアウト 幅: 292 mm
カットアウト高さ: 292 mm
- 保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
- IP 54、フリースフィルター / プリーツフィルターの使用で
- IP 55、プリーツフィルターと吸収マットの使用で
- IP 56、フリースフィルター / プリーツフィルターと防水フードの使用で
- 保護等級、NEMA
- Type 12、フリースフィルター / プリーツフィルターの使用で
- Type 3
- Type 3R
- Type 4
- Type 4X、フリースフィルター / プリーツフィルターと防水フードの使用で
- 適用ヒューズ
- 遮断器/溶断型ヒューズ: 4 A
- 注記:
- オプションのプリーツフィルターを使用すると、風量を増やすことができます (特性曲線を参照)。このフィルターは、フィルターファンユニットとルーフ型ファン、またフィルタールーバーにも使用できます。
- フィルターファン 3237.XXX の場合は、電源をファンから出ている2本の単線 (長さ約 300 mm) につなぎますが、その他のすべてのフィルターファンについては、スプリングクランプ式端子台経由で結線します
- ファンの寿命 (L10、40°C)
- 50 Hz の場合: 66,000 h
60 Hz の場合: 64,000 h
- 動作温度範囲
- -30 °C...55 °C
- 保管温度範囲
- -30 °C...70 °C
- 騒音レベル
- 50 Hz の場合: 65 dB(A)
60 Hz の場合: 66 dB(A)
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 4.37 kg
- 総質量
- 4.94 kg
- 関税率番号
- 84145915
- EAN
- 4028177652163
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- 製品説明
-
SK fan-and-filter unit TopTherm, 700/770 m³/h, 230 V, 1~, 50/60 Hz, WHD: 323 x 323 x 25 mm