Blue e+ フィルターファンユニット

品番: SK 3244700

面に工具なしで取り付けられる、完全なファンユニット。換気性能:20 - 1160m³/h。保護等級は基準に従ってIP 54。

品番:
SK 3244700
仕様
ウォール型
製品説明
斜流ファン技術を使用したフィルターファンは、圧力に対する安定性がより高く、安定した風量を提供します。斜めに吹き出る風は、エンクロージャー内のより均一な熱放散をもたらします。
メリット
プリーツフィルターを使用 (出荷時状態) しているため、最大限の風量を実現
ルーバーグリルの新しい開閉機構によりフィルター交換がより容易になりました
最適化されたスナップインフックにより、エンクロージャーへの取り付けがより迅速に
斜流ファン技術は、圧力安定性を向上させ、エンクロージャー内の均一かつ安定した換気を実現します
工具不要の組み立て
材質
プラスチック
塗装色
RAL 7035
同梱品
組み立て済みユニット一式、プリーツフィルターを含む
ファン
斜流、単相コンデンサーモーター
風量 (無障害フロー)、プリーツフィルター付き
50 Hz の場合: 867 m³/h
60 Hz の場合: 910 m³/h
風量、付属するフィルタールーバー併用時 (プリーツフィルターを使用)
50 Hz の場合: 720 m³/h
60 Hz の場合: 745 m³/h
風量 (無障害フロー)、フリースフィルター付き
50 Hz の場合: 700 m³/h
60 Hz の場合: 770 m³/h
風量、付属するフィルタールーバー併用時 (フリースフィルターを使用)
50 Hz の場合: 537 m³/h
60 Hz の場合: 587 m³/h
定格電圧
230 V、単相、50 Hz/60 Hz
定格出力 Pel
50 Hz の場合: 114.4 W
60 Hz の場合: 153.5 W
定格電流 最大
50 Hz の場合: 0.51 A
60 Hz の場合: 0.68 A
寸法:
幅: 323 mm
高さ: 323 mm
奥行: 156 mm
取り付け可能奥行
136 mm
取り付け用カットアウト
カットアウト 幅: 292 mm
カットアウト高さ: 292 mm
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
IP 54、フリースフィルター / プリーツフィルターの使用で
IP 55、プリーツフィルターと吸収マットの使用で
IP 56、フリースフィルター / プリーツフィルターと防水フードの使用で
保護等級、NEMA
Type 12、フリースフィルター / プリーツフィルターの使用で
Type 3, 3R, 4, 4X、フリースフィルター / プリーツフィルターと防水フードの使用で
適用ヒューズ
遮断器/溶断型ヒューズ: 4 A
注記:
フィルターファン 3237.XXX の場合は、電源をファンから出ている2本の単線 (長さ約 300 mm) につなぎますが、その他のすべてのフィルターファンについては、スプリングクランプ式端子台経由で結線します
動作温度範囲
-30 °C...55 °C
保管温度範囲
-30 °C...70 °C
騒音レベル
50 Hz の場合: 64 dB(A)
60 Hz の場合: 66 dB(A)
1パック
1 個
純質量
4.8 kg
総質量
5 kg
関税率番号
84145915
EAN
4028177997912
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
製品説明
SK Blue e+ フィルターファンユニット、867/910 m³/h、230 V、単相、50 Hz/60 Hz、幅x高さx奥行 323x323x156 mm、RAL 7035
取得認証
30 - KC Korea
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
適合宣言書
CE適合宣言書
資料
マニュアル
データシート
技術システムマニュアル