フィルターマット クーリングユニット、冷却モジュール用ドア / プロファイルドア、空冷式熱交換器およびチラー用

品番: SK 3286300

塵埃負荷が増加している場合は、フィルターマットの使用をお勧めします。それによって、機器のクリーニングもより簡単になります。汚れの程度によって、フィルターを定期的に交換する必要があります。

品番:
SK 3286300
製品説明
クーリングユニットはメンテナンスをあまり必要とせず、納入時にはフィルターマットが取り付けられていません。フィルターマットは、極端に外気が汚れている場合に使用することができます。
メリット
温度耐性 -40 °C ~ +80 °C まで
材質
オープンセル型発泡ポリウレタン
適用品番
3302.1xx
3302.200
3303.xx0
3361....
3126.100
3126.115
寸法:
幅: 265 mm
高さ: 200 mm
奥行: 10 mm
適用
エンクロージャータイプ: クーリングユニットおよび空冷式熱交換器
1パック
3 個
純質量
0.042 kg
総質量
0.047 kg
関税率番号
56039390
EAN
4028177325326
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
製品説明
SK filter mat, for wall-mounted-cooling unit SK 3302/3303/3361, for Air/air heat exchanger 3126, WHD: 265 x 200 x 10 mm
データシート
技術システムマニュアル