金属フィルター クーリングユニット、クーラー内蔵型ドア/プロファイルドア、空冷式熱交換器およびチラー用。

品番: SK 3286310

特に、周囲の空気に粉じんや油分が含まれているところでクーリングユニットを使用する場合は、洗浄可能な金属製フィルターの使用をお勧めします。金属表面に空気や水蒸気が結露し、含まれていた微粒子が付着した場合は、水や洗剤で簡単に洗い流すことができます。

品番:
SK 3286310
仕様
クーリングユニット用
製品説明
特にダストや湿気の多いところでクーリングユニットを使用する場合は、洗浄可能な金属製フィルターの使用をお勧めします。金属表面に空気や水蒸気が結露し、含まれていた微粒子が付着した場合は、水や洗剤で簡単に洗い流すことができます。
材質
アルミニウム
適用品番
3302.1xx
3302.200
3303.xx0
3361....
3126.100
3126.115
寸法:
幅: 265 mm
高さ: 200 mm
奥行: 10 mm
1パック
1 個
純質量
0.19 kg
総質量
0.2 kg
関税率番号
84219990
EAN
4028177325364
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
製品説明
SK metal filters, for cooling unit and Air/air heat exchanger, for SK 3302./3303./3361./3126., WHD: 265 x 200 x 10 mm
資料
Info sheet
データシート
技術システムマニュアル